VL3 PPCS12 2430
-
Panel PC
1494293
Panel PC VL3 con grado di protezione IP66, touchscreen da 12" PCAP, processore Intel Atom® x6413E, 16 GB di memoria di lavoro, 120 GB di memoria di massa
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Panel PC |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Atom® x6413E 1,5 GHz |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| RAM | 16 GB LPDDR4 |
| Memoria dati | 120 GB, 3D TLC |
| Raffreddamento | passivo |
| Raid system | senza RAID system |
| Display | |
| Tipo di display | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| Risoluzione monitor | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
| Formati del display | 16:9 |
| Tecnologia touch | proiettivo-capacitivo (PCAP) |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | 500 cd/m² |
| MTBF | 50000 ore |
| Gamma di colori | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di lettura a sinistra | 88,00 ° |
| Angolo di lettura a destra | 88,00 ° |
| Angolo di lettura superiore | 88,00 ° |
| Angolo di lettura inferiore | 88,00 ° |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC ±20 % |
| Max. corrente assorbita | 2,44 A (24 V DC) |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Alimentazione di potenza | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Interfacce | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Uscita monitor | 1x DP++ 1.4 |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I226-IT |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 302 mm / 229 mm / 73 mm (Dimensioni esterne della struttura) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | 292 mm / 219 mm / (Sezione di montaggio) |
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale piastra dati frontale | Alluminio (naturale anodizzato) |
| Materiale custodia | lamiera d'acciaio |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 (frontale), IP20 (posteriore) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 15g con durata impulso 11 ms |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Tipo di montaggio | Foro parete |
| Supporto VESA | |
| Sistema di supporto | VESA MIS-D 100 C |
| Codice articolo | 1494293 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRBAAB |
| Codice prodotto | DRBAAB |
| GTIN | 4063151941284 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5’460 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4’120 g |
| Numero tariffa doganale | 84715000 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
SI-RND-U1A - Interfaccia dati 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adattatore 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adattatore 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cavo di collegamento 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connettore per circuiti stampati 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Copertura 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Flangia di montaggio 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Alimentatore 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Alimentatore 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Alimentatore 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Alimentatore 2904600
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC converter 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC converter 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batteria 1289761
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen