Il panel PC configurabile BL PPC 3000 dispone di un processore Intel® Celeron® 1020E da 2,2 GHz, che offre un ottimo rapporto tra potenza grafica e di calcolo ed efficienza energetica. Grazie alla sua robustezza e alle numerose opzioni di I/O, il BL PPC 3000 trova impiego in molte applicazioni differenti. Le tre porte COM integrate consentono la connessione a dispositivi RS-232 di generazioni precedenti. Una delle porte COM può inoltre essere configurata per il protocollo di trasmissione RS-422 o RS-485. A differenza del BL PPC 3000 configurabile, la configurazione base è già prestabilita nei dispositivi preconfigurati: il BL PPC 15 3000 dispone di un touchscreen da 15 pollici e il BL PPC 17 ne ha uno da 17 pollici. Entrambi i modelli sono dotati di una RAM da 4 GB e possono essere equipaggiati con una scheda CF in formato HDD oppure SDD.
BL PPC 3000
-
Panel PC
2701397
PC panel industriale con grado di protezione IP65 (PPC), touchscreen resistivo e processore Dual Core Intel® Celeron® a basso consumo. Opzioni per memoria di massa in formato HDD e SSD.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Panel PC |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit) | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| RAM | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Memoria dati | assente memoria dati |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Raffreddamento | attivo |
| Slot | senza slot |
| Drive ottico | senza drive |
| Display | |
| Tipo di display | 38.1 cm / 15"-TFT |
| 43.2 cm / 17"-TFT | |
| Risoluzione monitor | 1024 x 768 Pixel (XGA) |
| 1280 x 1024 Pixel (SXGA) | |
| Tecnologia touch | analogico-resistivo (poliestere) |
| Tipo di illuminazione del display | CCFL |
| Luminosità | 350 cd/m² tipico (regolabile) |
| MTBF | > 50000 h |
| Software utente | senza software utente |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Alimentazione | |
| Potenza assorbita | 45,3 W (tip.) |
| Collegamento | COMBICON |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Interfacce | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Realtek® 8111F PCI-E |
| Nota sulle dimensioni | Secondo la configurazione |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | / / (in funzione della configurazione) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 45 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms, secondo IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | DIN EN 60068-2-6 |
| Tipo di montaggio | Foro parete |
| Codice articolo | 2701397 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBABB |
| Codice prodotto | DRBABB |
| GTIN | 4046356826426 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11.11 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11.11 g |
| Numero tariffa doganale | 84715000 |
| Paese di origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211509 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n. CAS: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (n. CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Prodotti compatibili
-
-
VL 1 GB CF - Memorycard 2913155
-
VL 2 GB CF - Memorycard 2913156
-
VL 4 GB CF - Memorycard 2913157
-
VL 8 GB CF - Memoria 2913158
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Piastra di montaggio 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Piastra di montaggio 2701715
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Pacchetto software 2402618
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Memoria 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Memoria 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Memoria 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Memoria 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Telai da incasso per hard disk 2400026
-
PC-PWR-FLTR-2 - Modulo buffer 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Set di telai da incasso 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Cavo USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Coperchio di protezione 1652606
-
TOUCH PEN - Pennino per touch 2701379
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Pacchetto software 1096119
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Flangia di montaggio 2403288
I vantaggi
3 porte COM
Grado di protezione IP65 (sul lato anteriore), IP20 (sul lato posteriore)
Processore dual core Intel® Celeron® a elevata potenza ed efficiente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen