Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PT 10-FSI/C-LED 48 - Morsetto portafusibili
1088501

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Piatta, tipo fusibile: C, tensione nominale: 48 V, corrente nominale: 25 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione:  0,5 mm2- 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare
Rapida identificazione dei fusibili guasti grazie alla visualizzazione di stato a LED
Verifica pratica dei fusibili con presa di prova bilaterale
Gli inserti portafusibili facilmente accessibili possono essere impiegati o sostituiti in modo pratico
La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
Si adatta a tutti gli inserti fusibili piatti che sono stati progettati secondo ISO 8820‑3 (DIN 72581‑3)