UKH 95-3L-F
-
Morsetti di potenza
3076497
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm2, sezione: 25 mm2 - 95 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto per corrente di punta |
Numero di poli | 3 |
Numero collegamenti | 6 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Numero di connessioni per ogni piano | 6 |
Sezione nominale | 95 mm² |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M8 |
Nota | Viti ad esagono cavo |
Coppia di serraggio | 15 ... 20 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 33 mm |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 25 mm² ... 95 mm² |
Sezione conduttore AWG | 4 ... 3/0 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 35 mm² ... 95 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 2 ... 3/0 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 35 mm² ... 95 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 35 mm² ... 95 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 95 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 70 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 25 mm² ... 35 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 25 mm² ... 35 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 16 mm² ... 35 mm² |
Corrente nominale | 232 A |
Corrente di carico massima | 232 A |
Tensione nominale | 1000 V |
Nota | Attenzione: nell'area download sono disponibili approvazioni degli articoli, sezioni di collegamento e note per la connessione di conduttori in alluminio. |
Sezione nominale | 95 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 75 mm |
Altezza | 90 mm |
Colore | grigio |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | avvitamento diretto |
Codice articolo | 3076497 |
Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 4 Pezzi |
Codice vendita | BE1311 |
Codice prodotto | BE1311 |
GTIN | 4046356654074 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 709.27 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 709.27 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | PL |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 2-25/UKH - Ponticello a pettine 0201362
-
WS-4K - Targhetta di segnalazione 1004584
-
UKH 95 EP - Profilato a incastro 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - Morsetto di derivazione 3003541
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Cacciavite 1212642
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Nastro Zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0811875
-
TMT 10 R - Segnamorsetti 0816210
-
TMT 10 R CUS - Segnamorsetti 0824500
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen