UKH 70-3L/N-F
-
Morsetti di potenza
3076523
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 192 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 70 mm2, sezione: 16 mm2 - 95 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio/blu
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Per un contatto affidabile di conduttori a più trefoli si consiglia di districarli. |
| Numero di poli | 4 |
| Numero collegamenti | 8 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 4 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 6,27 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 8 |
| Sezione nominale | 70 mm² |
| Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M8 |
| Coppia di serraggio | 8 ... 10 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 24 mm |
| Calibro a tampone | A11 |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 16 mm² ... 95 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 4 ... 3/0 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 25 mm² ... 70 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 3 ... 2/0 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 16 mm² ... 70 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 16 mm² ... 70 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 16 mm² ... 25 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 16 mm² ... 25 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 16 mm² ... 25 mm² |
| Sezione nominale | 70 mm² |
| Corrente nominale | 192 A |
| Corrente di carico massima | 192 A (con sezione del conduttore da 70 mm², la massima corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.) |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Nota | Attenzione: nell'area download sono disponibili approvazioni degli articoli, sezioni di collegamento e note per la connessione di conduttori in alluminio. |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 81,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Colore | multicolore (RAL -) |
| grigio (RAL 7042) | |
| blu (RAL 5015) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Prova di tensione impulsiva | |
| Tensione di prova valore nominale | 9,8 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza alla corrente di breve durata 70 mm² | 8,4 kA |
| Risultato | Prova superata |
| Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
| Tensione di prova valore nominale | 2,2 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Resistenza meccanica | |
| Risultato | Prova superata |
| Fissaggio sul supporto | |
| Forza di prova valore nominale | 10 N |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Sezione conduttore/peso | 25 mm2/4,5 kg |
| 70 mm² /10,4 kg | |
| 95 mm² /14 kg | |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Risultato | Prova superata |
| Vibrazioni/rumori a banda larga | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria |
| Frequenza | f1 = 5 Hz a f2 = 150 Hz |
| Livello ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Accelerazione | 0,8g |
| Durata di prova per asse | 5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Risultato | Prova superata |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 5g |
| Durata urti | 30 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | avvitamento diretto |
| Codice articolo | 3076523 |
| Pezzi/conf. | 3 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 3 Pezzi |
| Codice vendita | BE1311 |
| Codice prodotto | BE1311 |
| GTIN | 4046356654104 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 627.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 627.9 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBI 3-20 N - Ponticello fisso 3213205
-
FBI 2-20 N EX - Ponticello fisso 3213210
-
FBI 3-20 N EX - Ponticello fisso 3213211
-
AGK 10-UKH 50 - Morsetto di derivazione 3001763
-
UKH 50 EP - Profilato a incastro 3009228
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Cacciavite 1212642
-
WS-2K - Targhetta di segnalazione 1004513
-
WS-4K - Targhetta di segnalazione 1004584
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
TMT 10 R - Segnamorsetti 0816210
-
TMT 10 R CUS - Segnamorsetti 0824500
I vantaggi
Grazie alla centratura del cavo in tre punti nel fondo prismatico della staffa, viene garantita
una connessione affidabile dei cavi
una connessione affidabile dei cavi
Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto
Bloccaggio a vite con elementi a molla nell'elemento di serraggio
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen