STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M - Morsetto per conduttore di terra per installazione
3209138
N. ELDAS®: 158431535

Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 18 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Morsetto di uscita a tre conduttori con profilo identico con connessione PE nel piano inferiore, per il cablaggio di attuatori
I moduli di alimentazione possono essere posizionati a piacere sulla morsettiera per alimentarla o ampliarla
Varianti con indicazione luminosa, per la segnalazione dello stato d'inserzione
Semplice ponticellamento e ripartizione del potenziale grazie ai ponticelli ad innesto brevettati del sistema CLIPLINE complete
Per il cablaggio compatto e rapido di attuatori e sensori a tre conduttori
Piano superiore per il cablaggio di segnale, i due piani inferiori vengono utilizzati per la ripartizione del potenziale + e -
L'alimentazione avviene mediante i moduli d'alimentazione STIO-IN