cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Connessione a vite | 26 - 12 | |||
Connessione rapida | 24 - 16 | |||
C | ||||
Connessione a vite | 26 - 12 | |||
Connessione rapida | 24 - 16 |
Morsetti comp. per conduttori terra, tipo di connessione: Connessione rapida, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
Tipo di prodotto | Morsetto per conduttori di terra |
Numero collegamenti | 3 |
Numero di file | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,56 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 3 |
Frequenza di collegamento con la stessa sezione | 100 |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Collegamento | Connessione rapida |
Nota | Attenersi al carico di corrente ammesso delle guide di montaggio. |
Materiale, isolamento fili | PVC / PE |
Attacco a norma | IEC 60947-7-2 |
Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione linee sensore | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Attacco a norma | IEC 60947-7-2 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Dati nominali (ATEX/IECEx) | |
Siglatura | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Range di temperatura d'impiego | -45 °C ... 90 °C |
Accessori certificati Ex | 3206296 D-QTCU 1,5-TWIN |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Uscita | (permanente) |
Dati di collegamento Ex Connessione rapida | |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 16 |
Dati di collegamento conduttori rigidi | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Dati di collegamento AWG | 24 ... 16 |
Dati di collegamento conduttori flessibili | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Dati di collegamento AWG | 24 ... 16 |
Frequenza di collegamento con la stessa sezione | 100 |
Dati di collegamento Ex Connessione a vite | |
Range della coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 16 |
Dati di collegamento conduttori rigidi | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Dati di collegamento AWG | 26 ... 12 |
Dati di collegamento conduttori flessibili | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Dati di collegamento AWG | 26 ... 14 |
Larghezza | 5,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 76,4 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 42,8 mm |
Profondità su NS 35/15 | 50,3 mm |
Colore | verde-giallo |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Diametro filo con guaina isolante | 3 mm |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-2 |
IEC 60947-7-2 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3050060 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE3129 |
Codice prodotto | BE3129 |
GTIN | 4017918975777 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14.67 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 13.6 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | CN |
ECLASS-13.0 | 27250202 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Connessione a vite | 26 - 12 | |||
Connessione rapida | 24 - 16 | |||
C | ||||
Connessione a vite | 26 - 12 | |||
Connessione rapida | 24 - 16 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 20fad62d-dbc2-4b07-8e04-751f6e95a643 |