CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
22 - 14 |
Morsetti comp. per conduttori terra, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, tipo di fissaggio: M3, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde
Tipo di prodotto | Morsetto per conduttori di terra |
Famiglia di prodotti | OTTA |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Collegamento | Bullone |
Nota | Attenersi al carico di corrente ammesso delle guide di montaggio. |
Lunghezza del tratto da spelare | La lunghezza del tratto da spelare dipende dalle indicazioni del produttore del capocorda. |
Attacco a norma | IEC 60947-7-2 |
Corrente nominale | 17,5 A |
Tensione nominale | 500 V |
Connessione capocorda DIN 46234:1980-03 | |
Attacco a norma | DIN 46234:1980-03 |
Sezione | 0,1 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione AWG | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Diametro occhiello | 3,2 mm |
Larghezza | 7,6 mm |
Diametro bullone | 3 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
Colore distintivo capocorda ad anello : rosso | 1,5 mm² |
Colore distintivo capocorda ad anello : blu | 2,5 mm² |
Attacco a norma | DIN 46237:1970-07 |
Sezione | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione AWG | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Diametro occhiello | 3,2 mm |
Larghezza | 7,6 mm |
Diametro bullone | 3 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
Larghezza | 10 mm |
Spessore della piastra terminale | 1,5 mm |
Altezza | 43,5 mm |
Profondità su NS 32 | 50,5 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 45,5 mm |
Profondità su NS 35/15 | 53 mm |
Colore | verde-giallo |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Note generali | |
Fissaggio morsetti | 0,6 Nm ... 0,8 Nm (M3) |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-2 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Fissaggio morsetti | 0,6 Nm ... 0,8 Nm (M3) |
Codice articolo | 0790556 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE4513 |
Codice prodotto | BE4513 |
GTIN | 4017918005665 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26.82 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 26 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | IN |
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |