linea di prodotti COMBICON Terminals M
sezione 4 mm2
passo 5 mm
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di montaggio Saldatura TTHR / ad onde
tipo di confezione Nastro larghezza 44 mm
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 4 mm2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 6, serie di prodotti: SPTA 2,5/..-THR, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm