linea di prodotti COMBICON Terminals L
sezione 6 mm2
passo 7,5 mm
tipo di connessione Connessione Push-in con leva
tipo di montaggio Saldatura a onde
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: LPT 6/, passo: 7,5 mm, tipo di connessione: Connessione Push-in con leva, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: multicolore, Layout Pin: Pinning a zigzag M, Lunghezza pin [P]: 3,6 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone