ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - Morsetto per circuiti stampati
1477218

linea di prodotti COMBICON Terminals M
sezione 2,5 mm2
passo 5 mm
tipo di connessione Connessione a molla Push-in
tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 18 A, tensione di dimensionamento (III/2): 300 V, sezione nominale: 2,5 mm2, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: ICC..-TP2,5/..R5,0, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,15 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Articolo con uscita pin laterale destra

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Disposizione dei morsetti ortogonale rispetto al circuito stampato per un'accessibilità ottimale alle apparecchiature montate su guida di supporto
La tecnologia Push-in consente un cablaggio rapido e semplice
Cablaggio fisso e numero ridotto di parti singole
Scelta tra diversi passi
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica