ICC20-TP2,5/3L5,0-5015 - Morsetto per circuiti stampati
1477200

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 18 A, tensione di dimensionamento (III/2): 300 V, sezione nominale: 2,5 mm2, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: ICC..-TP2,5/..L5,0, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: blu, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,15 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Articolo con uscita pin laterale sinistra

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Disposizione dei morsetti ortogonale rispetto al circuito stampato per un'accessibilità ottimale alle apparecchiature montate su guida di supporto
La tecnologia Push-in consente un cablaggio rapido e semplice
Cablaggio fisso e numero ridotto di parti singole
Scelta tra diversi passi
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica

Domande frequenti


Che grado di protezione hanno gli articoli?

I connettori sono omologati IP20.



Vedi le FAQ