XTVMED 6 - Morsetto passante
1446172
N. ELDAS®: 158108905

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2 , colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplicità d'uso
Visibilità mediante simboli elettrici stampati
Visibilità
Esecuzione compatta
Sei vani funzionali
Numerosi accessori utilizzabili in maniera flessibile
Inserimento sicuro sulle estremità