USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8)
-
Morsetto passante
0271017
Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 8, tipo di connessione: Connessione Faston, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, 1. piano, sezione: 0,5 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Numero collegamenti | 8 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 8 |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| 1. piano | |
| Collegamento | Connessione Faston |
| Filettatura | M3 |
| Attacco tipo Faston | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Corrente nominale | 32 A (I dati di corrente per attacchi Faston come da norma EN 61210 sono tra l’altro indipendenti dalle dimensioni nominali, dal materiale e dall'isolamento della presa nonché dalla sezione del conduttore.) |
| Corrente di carico massima | 32 A (I dati di corrente per attacchi Faston come da norma EN 61210 sono tra l’altro indipendenti dalle dimensioni nominali, dal materiale e dall'isolamento della presa nonché dalla sezione del conduttore.) |
| Tensione nominale | 800 V (I dati di tensione per attacchi Faston come da norma EN 61210 sono tra l’altro indipendenti dalle dimensioni nominali, dal materiale e dall'isolamento della presa nonché dalla sezione del conduttore.) |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Spessore della piastra terminale | 1,3 mm |
| Altezza | 42,5 mm |
| Profondità su NS 32 | 50,5 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 45,5 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 53 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 0271017 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE511X |
| Codice prodotto | BE511X |
| GTIN | 4017918000127 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6.144 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6.125 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 1007222
-
USLKG 95 - Morsetti comp. per conduttori terra 0441041
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Nastro Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Nastro Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0824589
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Connettore 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Connettore 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Connettore 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Connettore 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Connettore 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Connettore 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Connettore 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Connettore 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Connettore 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Connettore 3240056
-
PT/FS 2,8 - Cappuccio isolante 1406700
-
PT/FS 6,3 - Cappuccio isolante 0604707
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen