US 6 RD
-
Morsetto passante
1748892
Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Morsetto passante |
| Numero di poli | 1 |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,31 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
| Sezione nominale | 6 mm² |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M4 |
| Coppia di serraggio | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Calibro a tampone | A5 |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 8 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Sezione con ponticello a pettine rigido | 4 mm² |
| Sezione con ponticello a pettine flessibile | 4 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione nominale | 6 mm² |
| Corrente nominale | 41 A |
| Corrente di carico massima | 57 A (con una sezione conduttore di 10 mm²) |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Larghezza | 8,2 mm |
| Altezza | 45,3 mm |
| Profondità | 47,5 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 48,1 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 55,6 mm |
| Colore | rosso (RAL 3001) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Prova di tensione impulsiva | |
| Tensione di prova valore nominale | 9,8 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Test temperatura ambientale | |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza alla corrente di breve durata 6 mm² | 0,72 kA |
| Risultato | Prova superata |
| Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
| Tensione di prova valore nominale | 2,2 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Resistenza meccanica | |
| Risultato | Prova superata |
| Fissaggio sul supporto | |
| Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 32/NS 35 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Velocità di rotazione | 10 (+/- 2) giri/min |
| Giri | 135 |
| Sezione conduttore/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
| 6 mm2/1,4 kg | |
| 10 mm2/2 kg | |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Risultato | Prova superata |
| Vibrazioni/rumori a banda larga | |
| Specifica di prova | EN 50155:2021-07 |
| Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
| Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
| Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accelerazione | 30,6 m/s² |
| Durata di prova per asse | 5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Risultato | Prova superata |
| Urti | |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 30g |
| Durata urti | 18 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 1748892 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE1211 |
| Codice prodotto | BE1211 |
| GTIN | 4067923313446 |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBI 2- 8 - Ponticello fisso 0200020
-
FBI 3- 8 - Ponticello fisso 0200059
-
FBI 4- 8 - Ponticello fisso 0200046
-
FBI 10- 8 - Ponticello fisso 0203263
-
FBI 10- 8-EX - Ponticello fisso 0711700
-
FB 2- 8-EX - Ponticello fisso 3029224
-
FB 4- 8 - Ponticello fisso 0202183
-
FB 10- 8 - Ponticello fisso 0202170
-
FB 10- 8-EX - Ponticello fisso 3003185
-
EB 2- 8 - Ponticello a pettine 0202154
-
EB 3- 8 - Ponticello a pettine 0202141
-
EB 4- 8 - Ponticello a pettine 0202142
-
EB 10- 8 - Ponticello a pettine 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - Ponticello a pettine 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Ponticello a pettine 3072341
-
WS 5- 8 - Targhetta di segnalazione 1004416
-
WS 4- 8 - Targhetta di segnalazione 1004212
-
WS 3- 8 - Targhetta di segnalazione 1004128
-
SCP 2-8 - Spina di cortocircuito 3070402
-
TS-K - Piastra di separazione 1302215
-
ATP-UK - Piastra di separazione 3003224
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 1007235
-
IS-K 10 - Supporto isolante ponticello 1303337
-
D-UK 4/10 - Piastra terminale 3003020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Nastro Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Segnamorsetti 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Segnamorsetti 0824597
-
UCT-TM 8 - Segnamorsetti 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Segnamorsetti 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1052413
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Cacciavite 1205066
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen