UKK 5-MTKD-P/P - Morsetto passante
2800017

Morsetto passante, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 26 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,25 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione salvaspazio in soli 6,2 mm di larghezza
Custodia chiusa dei morsetti a due piani