QTC 1,5 L BK - Morsetto a connessione rapida
3205021

Morsetto a connessione rapida, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta