PVB10 - Morsetto passante
0870120

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 20, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Faston, 1. piano, sezione: 0,5 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili