PVB 3 - Morsetto passante
0870036

Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Faston, 1. piano, sezione: 0,5 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto