PT 4-WE/3
-
Morsetto passaparete
3044908
Morsetto passaparete, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: Montaggio a parete, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Distanza minima da altre superfici conduttive: min 5 mm |
| Tipo di prodotto | Morsetto passante |
| Famiglia di prodotti | PT 4-WE |
| Numero di poli | 3 |
| Passo | 5,2 mm |
| Numero collegamenti | 6 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Sezione di dimensionamento AWG | 14 |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm ... 12 mm |
| Calibro a tampone | A3 |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Corrente nominale | 24 A |
| Corrente di carico massima | 30 A (con una sezione del conduttore di 6 mm²) |
| Tensione nominale | 500 V |
| Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
| Sezione conduttore rigida | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore rigido [AWG] | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 20,5 mm |
| Altezza | 26,6 mm |
| Passo | 5,2 mm |
| Spess. parete | 1 mm ... 2,5 mm |
| Colore | grigio |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Prova di tensione impulsiva | |
| Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Test temperatura ambientale | |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,15 kA |
| Resistenza alla corrente di breve durata 4 mm² | 0,15 kA |
| Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resistenza alla corrente di breve durata 4 mm² | 0,3 kA |
| Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,5 kA |
| Risultato | Prova superata |
| Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
| Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Resistenza meccanica | |
| Risultato | Prova superata |
| Fissaggio sul supporto | |
| Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35 |
| Forza di prova valore nominale | 1 N |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Sezione conduttore/peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| Risultato | Prova superata |
| Invecchiamento | |
| Cicli di temperatura | 192 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Risultato | Prova superata |
| Vibrazioni/rumori a banda larga | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria |
| Frequenza | f1 = 5 Hz a f2 = 150 Hz |
| Livello ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Accelerazione | 0,58g |
| Durata di prova per asse | 5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Risultato | Prova superata |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 5g |
| Durata urti | 30 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Codice articolo | 3044908 |
| Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Codice vendita | BE6112 |
| Codice prodotto | BE6112 |
| GTIN | 4055626245584 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22.592 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.592 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | RU |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 3-5 - Ponticello a innesto 3030174
-
FBS 4-5 - Ponticello a innesto 3030187
-
FBS 5-5 - Ponticello a innesto 3030190
-
FBS 10-5 - Ponticello a innesto 3030213
-
FBS 20-5 - Ponticello a innesto 3030226
-
FBS 50-5 - Ponticello a innesto 3038930
-
FBSR 2-5 - Ponticello a innesto 3033702
-
FBSR 3-5 - Ponticello a innesto 3001591
-
FBSR 4-5 - Ponticello a innesto 3001592
-
FBSR 5-5 - Ponticello a innesto 3001593
-
FBSR 10-5 - Ponticello a innesto 3033710
-
FBS 2-5 BU - Ponticello a innesto 3036877
-
FBS 3-5 BU - Ponticello a innesto 3036880
-
FBS 4-5 BU - Ponticello a innesto 3036893
-
FBS 5-5 BU - Ponticello a innesto 3036903
-
FBS 10-5 BU - Ponticello a innesto 3036916
-
FBS 20-5 BU - Ponticello a innesto 3036929
-
FBS 50-5 BU - Ponticello a innesto 3032114
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
ST-BW - Utensile di azionamento 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5 CUS - Striscia Zack piatto 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810863
-
UC-TMF 5 - Segnamorsetti 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0824638
-
UCT-TMF 5 - Segnamorsetti 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0829658
-
PS-5 - Connettore di prova 3030983
-
DP PS-5 - Piastrina distanziatrice 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Connettore di prova 3038723
-
PAI-4 - Adattatore di prova 3030925
I vantaggi
Facile formazione di blocchi con le varianti con perno di arresto
Accessori CLIPLINE complete per facilitare ponticellamenti, prove e siglature
Semplice collegamento dei conduttori mediante la rapida connessione a molla con tecnologia Push-in
Alta flessibilità mediante l'uso di morsetti singoli affiancabili
Compensazione automatica dello spessore delle pareti grazie al principio a innesto integrato nel corpo isolante
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen