CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Pacchetto completo
1164787

Set PTFIX nel pratico sistema a valigetta Sortimo L-BOXX 102. 72 blocchi di distribuzione anche con contatto di alimentazione con sezione nominale 10 mm2 e contatti di derivazione con sezione nominale 4 mm2, 20 monoblocchi con sezione nominale 2,5 mm2, 53 adattatori per guida DIN, 16 flange a vite, ponticelli a innesto e materiale di siglatura

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili