IB IL SGI 2/F
-
Morsetto Inline
2878434
Modulo di ingresso analogico Inline per celle di carico, 2 ingressi rapidi, connessione a 4, 6 conduttori
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo | modularità |
| Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 3 word, PCP con 1 word |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 03 |
| Codice ID (dec.) | 223 |
| Codice lunghezza (dec.) | 03 |
| Canale dati di processo | 48 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 48 Bit |
| Range indirizzi uscite | 48 Bit |
| Canale parametri (PCP) | 16 Bit |
| Lunghezza di registro (Bus) | 32 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 15 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
| Potenziali | |
| Potenza assorbita | tip. 0,76 W |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 85 mA |
| tip. 75 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | tip. 32 mA (con carico massimo 58,3 Ω con UV = 5 V) |
| tip. 8 mA (senza DMS) | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Periferia logica/analogica (isolatore digitale) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Terra funzionale / periferia analogica (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Logica/Terra funzionale (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Canali d'ingresso per celle di carico |
| Numero ingressi | 2 |
| Tecnica di connessione | Conduttore da 6 o 4 fili, schermato twisted pair |
| Differenza ponticelli Ud | Campo di misura definito selezionando il valore caratteristico e la tensione dei ponticelli |
| Tensione ponticelli U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Rappresentazione del valore misurato | 15 bit + segno |
| Caratteristiche | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analogico | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita in tensione |
| Numero uscite | 2 |
| Impedenza | > 58,3 Ω (tipica; resistenza complessiva ammessa di DMS) |
| Tensione d'uscita | tip. 5 V |
| 3,3 V | |
| Corrente d'uscita | tip. 55 mA (con UV = 3,3 V) |
| tip. 85 mA (con UV = 5 V) | |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 48,8 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2878434 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI144 |
| GTIN | 4017918996369 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 153.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 125.94 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
SK 14 - Morsetti per schermatura 3025176
-
SK 20 - Morsetti per schermatura 3025189
-
SK 35 - Morsetti per schermatura 3026463
-
AB-SK - Blocchetto di supporto 3025341
-
AB-SK 65 - Blocchetto di supporto 3026489
-
AB-SK/E - Blocchetto di supporto 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra collettrice N 0402174
-
AK 4 - Morsetto 0404017
-
AKG 4 GNYE - Morsetto 0421029
-
AKG 4 BK - Morsetto 0421032
-
SK 8 - Morsetti per schermatura 3025163
I vantaggi
Collegamento del DMS con connessione a 6 e 4 conduttori
2 ingressi rapidi per DMS
Indicatore di stato e diagnostica
Tensione di alimentazione dei sensori dal morsetto, nessuna alimentazione esterna necessaria
Comunicazione a scelta mediante dati di processo o canale parametri (PCP)
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Update dati di processo sincrono al bus
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen