Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali di tensione e corrente analogici.
IB IL AO 1/SF
-
Morsetto Inline
2726298
Modulo di ingresso/uscita analogico Inline, senza accessori, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, tecnica di collegamento a 2 conduttori
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo | modularità |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 01 |
| Codice ID (dec.) | 125 |
| Codice lunghezza (dec.) | 01 |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 2 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 16 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 4 Byte |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 40 mA |
| tip. 30 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 65 mA |
| tip. 50 mA | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus), alimentazione 24 V UANA / periferia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus), alimentazione 24 V UANA / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analogico: | |
| Denominazione uscita | Uscite analogiche |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori (schermati) |
| Numero uscite | 1 |
| Tempo di conversione D/A | < 100 µs |
| Risoluzione convertitori D/A | 16 Bit |
| Circuito di protezione | Protezione transitoria delle uscite |
| Rappresentazione valori di output | 16 bit (15 bit + segno) |
| Risoluzione DAC | 16 Bit |
| Aggiornamento dati di processo | < 1 ms |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | > 500 Ω |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 2 kΩ 0,05 % |
| Tolleranza, relativa | tip. 0,8 % (dal valore finale del range di uscita, corrente) |
| tip. 0,5 % (dal valore finale del range di uscita, corrente) | |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 24,4 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2726298 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI142 |
| GTIN | 4017918168131 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 150.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 132.3 g |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile |
Prodotti compatibili
-
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto 0809492
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connettore schermato Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
IB IL SCN-8-CP - Connettore Inline 2727608
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803618
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen