IB IL AI 4/EF-2MBD - Morsetto Inline
2878544

Modulo di ingresso analogico Inline con canali di ingresso differenziale, velocità di trasmissione 2 MBaud, 4 ingressi, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V), connessione a 2, 3 o 4 conduttori

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili

I vantaggi

4 ingressi a segnale differenziato
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Corto circuito
Indicatore di stato e diagnostica
Preparazione sincrona al bus dei valori d'ingresso con un jitter minimo (< 10μs)
Rilevamento valori di misura con risoluzione a 16 bit