Il modulo di sicurezza IB IL 400 SAFE 2 viene impiegato insieme al modulo di sicurezza IB IL 24 SAFE 1 all’interno di una stazione Inline. Essendo un’espansione contatti di IB IL 24 SAFE 1, il modulo serve per disinserire l’alimentazione di corrente trifase 400 V dei moduli di potenza successivi che servono per inserire i motori asincroni. In base al cablaggio, il modulo può essere impiegato direttamente con IB IL 24 SAFE 1 per tutte le categorie di sicurezza inclusa la categoria 4.
IB IL 400 SAFE 2
-
Morsetto Inline
2740795
Modulo di sicurezza Inline, 3 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione, 200 V AC - 600 V AC
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 63 mm |
| Altezza | 224 mm |
| Profondità | 109 mm |
| Colore | verde |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscita relè |
| Numero uscite | 4 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico; Fusibile tipo 2, 20A gG (gl) |
| Range tensione d'uscita | < 187 V AC ... 480 V AC +0 % (Tensione di esercizio (tensione conduttori)) |
| Carico nominale ohmico | max. 5500 W |
| Ritardo segnale | tip. 45 ms (Ritardo alla caduta) |
| Relè | |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti in chiusura, 1 contatto in apertura (retroazione) |
| Tipo di connessione del contatto | conduzione forzata |
| Tensione di commutazione | 200 V AC (fino a 600 V AC) |
| Corrente | 12 A (con 400 V AC) |
| Potenza commutabile | 5500 VA |
| Min. corrente | 100 mA |
| Frequenza di commutazione | max. 30 (al minuto) |
| Tempo di scatto | < 20 ms |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale |
| Numero di canali | 1 |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (valore nominale) |
| Corrente assorbita | max. 270 mA |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | tramite ripartitore di potenziale |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (Alimentazione dal circuito di segmento) |
| Range tensione di alimentazione | 20,4 V DC ... 27,6 V DC (ripple incluso) |
| Corrente di alimentazione | max. 270 mA (da Us) |
| Corrente assorbita | max. 270 mA |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 45 °C (Difformità rispetto alle specifiche Inline) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 75 % ... 85 % (nella media il 75%, occasionalmente l’85%) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % ... 85 % (nella media il 75%, occasionalmente l’85%) |
| Mechanical test | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g, 2 h a seconda della direzione |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 5g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Classe di protezione | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale |
| Codice articolo | 2740795 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNA45Z |
| GTIN | 4017918193805 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 841.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 841.4 g |