Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Questo modulo consente di realizzare un circuito parziale protetto (circuito di segmento) all'interno di un circuito principale. Il fusibile interno protegge il circuito di segmento. Il modulo non serve per l'alimentazione di tensione. Per questo motivo non vi sono elementi da proteggere dall'inversione di polarità e dalla sovratensione.
IB IL 24 SEG/F
-
Morsetto Inline
2727747
Morsetto di segmentazione Inline, senza accessori, 24 V DC, con sicurezza