IB IL 24 DO 8-2A-2MBD-PAC - Morsetto Inline
2700877

Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Dettagli prodotto







I vantaggi

8 uscite digitali
Indicatore di stato e diagnostica
Corrente nominale per ogni uscita: 2 A
Corrente complessiva del morsetto: 8 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Collegamento degli attuatori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori