Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali digitali.
IB IL 24 DO 8-2A
-
Morsetto Inline
2742117
Modulo d’uscita digitale Inline, senza accessori, 8 uscite, 24 V DC, 2 A, tecnica di collegamento a 4 conduttori
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Corrente nominale per ogni uscita: 2 A
Omologato per l'impiego in un circuito di segmento di sicurezza (rispettare le note nella scheda tecnica!)
Indicatore di stato e diagnostica
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Corrente complessiva del morsetto: 8 A
Collegamento degli attuatori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
8 uscite digitali