Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali digitali.
IB IL 24 DO 32/HD-NPN
-
Morsetto Inline
2878353
Modulo d’uscita digitale Inline, senza accessori, 32 uscite, 24 V DC, commutazione npn, 500 mA, connessione a 1 conduttore
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 48,8 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
Colore | verde |
bus locale Inline | |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 189 |
Codice ID (esadecimale) | BD |
Codice lunghezza (es.) | 02 |
Codice lunghezza (dec.) | 02 |
Canale dati di processo | 32 Bit |
Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
Range indirizzi uscite | 4 Byte |
Lunghezza di registro | 32 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 6 Byte |
Digitale: | |
Denominazione uscita | Uscite digitali |
Descrizione dell'uscita | Con logica negativa |
Collegamento | Connessione a molla |
Tecnica di connessione | 1 conduttore |
Numero uscite | 32 |
Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico |
Tensione d'uscita | 24 V (US - 1 V) |
Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
Corrente di uscita massima per modulo | 8 A |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC (Differenza di tensione per Inom ≤ 1 V) |
Carico nominale induttivo | 12 VA |
Carico nominale lampade | 12 W |
Carico nominale ohmico | 12 W |
Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
Comportamento in caso di interruzione di tensione | L’uscita segue senza ritardo la tensione di alimentazione |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Numero di canali | 32 |
Messaggi di diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione (2 Hz) sul modulo tramite LED (D) |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 140 mA |
Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 8 A |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2878353 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DRI132 |
GTIN | 4046356048545 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 156.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 129.51 g |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
32 uscite digitali, commutazione npn
Collegamento degli attuatori con connessione a 1 conduttore
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 8 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Indicatore di stato e diagnostica
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen