Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali digitali.
IB IL 24 DO 2-NPN
-
Morsetto Inline
2740119
Modulo d’uscita digitale Inline, senza accessori, 2 uscite, 24 V DC, commutazione npn, tecnica di collegamento a 2, 3 e 4 conduttori
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Indicatore di stato e diagnostica
2 uscite digitali, commutazione npn
Collegamento degli attuatori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 1 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico