Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali digitali.
IB IL 24 DI 4
-
Morsetto Inline
2726214
Modulo d’ingresso digitale Inline, senza accessori, 4 ingressi, 24 V DC, tecnica di collegamento a 3 conduttori
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
4 ingressi digitali
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori
Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 250 mA
Corrente di carico massima ammessa dal modulo: 1 A
Indicatore di stato e diagnostica