Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali digitali.
IB IL 24 DI 16-NPN
-
Morsetto Inline
2863517
Modulo d’ingresso digitale Inline, senza accessori, 16 ingressi con logica negativa, 24 V DC, connessione a 2-3 conduttori
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 48,8 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
bus locale Inline | |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 190 |
Codice ID (esadecimale) | BE |
Codice lunghezza (es.) | 01 |
Codice lunghezza (dec.) | 01 |
Canale dati di processo | 16 Bit |
Range indirizzi ingressi | 2 Byte |
Range indirizzi uscite | 0 Byte |
Lunghezza di registro | 16 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
Digitale: | |
Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 tipo 1 |
Numero ingressi | 16 |
Collegamento | Connessione a molla |
Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
Tensione d'ingresso | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Range d'ingresso segnale "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Tempo di eccitazione tipica | < 1 ms |
Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Numero di canali | 16 |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 60 mA |
Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 4 A |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2863517 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DRI131 |
GTIN | 4017918941192 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 139.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 112.21 g |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 250 mA
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori
16 ingressi digitali, commutazione npn
Indicatore di stato e diagnostica
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen