TB 4-2L-HESILED 24 (5X20) I - Morsetto fusibile a più piani
3246854

Morsetto fusibile a più piani, con indicazione luminosa per 15-30 V AC/DC, piano inferiore passaparete, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione:  0,5 mm2- 6 mm2, 2. piano, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio scuro

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili