SCC 20 - Morsetti per schermatura
1019423
N. ELDAS®: 158000035

Morsetti per schermatura, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, tipo di montaggio: Barra collettrice N, colore: nero

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio comodo con una sola mano
Morsetti per schermatura per diametro cavi fino a 20 mm
La moderna tecnologia a molle protegge dalle vibrazioni
Impedenza di trasmissione ridotta grazie all'ampia superficie di schermatura
Elevata resistenza alla corrosione
Superficie di marcatura unica nel suo genere per la siglatura dei cavi
I collegamenti schermati non sono compatibili con la certificazione come componenti secondo i requisiti della direttiva e delle norme sui mezzi d'esercizio elettrici in zone a potenziale rischio di esplosione. Pertanto, l'impiego di morsetti per schermatura in zona Ex è possibile anche senza un'apposita omologazione e siglatura.