PTFIX 2X4 RD - Monoblocco
1028362
N. ELDAS®: 157407875

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, Connessione Push-in, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: rosso

Dettagli prodotto