PTFIX 18X1,5-NS35 GY - Blocco distributore
1046949
N. ELDAS®: 157407235

Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 18, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Salvaspazio grazie alla forma compatta
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione
Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto
Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida