PTFIX 12X1,5-F RD
-
Blocco distributore
3003027
Blocco distributore, ponticellato internamente, con flangia di avvitamento, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: Montaggio diretto con flangia, colore: rosso
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | i blocchi sono ponticellabili tra di loro sopra il vano conduttori, per ponticelli a innesto adatti, vedere accessori |
Tipo di prodotto | Morsetto di distribuzione |
Numero collegamenti | 12 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Numero di connessioni per ogni piano | 12 |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 14 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
Calibro a tampone | A1 / B1 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominale | 17,5 A |
Corrente di carico massima | 17,5 A |
Tensione nominale | 500 V |
Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
Sezione conduttore rigida | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore rigido [AWG] | 24 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Larghezza | 42,9 mm |
Altezza | 17,8 mm |
Distanza foro | 36,6 mm |
Diametro foro | 3,2 mm |
Colore | rosso |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 1,5 mm² | 0,18 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Dati tecnici | |
Distanza fori | 36,6 mm |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 15 |
Forza di prova valore nominale | 5 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
1,5 mm2/0,4 kg | |
Risultato | Prova superata |
Invecchiamento | |
Cicli di temperatura | 192 |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio diretto con flangia |
Codice articolo | 3003027 |
Pezzi/conf. | 20 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 20 Pezzi |
Codice vendita | BEA114 |
Codice prodotto | BEA114 |
GTIN | 4055626434124 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11.76 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11.76 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | PL |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 2-4 BU - Ponticello a innesto 3030117
-
FBS 2-4 GY - Ponticello a innesto 3030118
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accessori 1982800
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Scheda di siglatura 0825990
-
TML (EX3,8)R - Strisce di siglatura 0801837
-
TML (104X3,8)R - Strisce di siglatura 0801833
-
ISH 1,5/0,2 - Cappuccio isolante 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Cappuccio isolante 3031034
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen