MPI 6X1,5 - Microdistributori di potenziale
3248492

Microdistributori di potenziale, con possibilità di presa per spine di prova 3,2 mm, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili