RSC 4-F/8 - Morsetto di collegamento a bullone
3059197

Morsetto passante con connessione a bullone, sezione: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, larghezza 9 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio su guide a norma o direttamente nei quadri elettrici
Vasta superficie di siglatura trasparente esterna e al centro
Connessione a vite compatta di capocorda ad anello e a forcella
La copertura profilata innestabile direttamente sui morsetti serve per la protezione antinfortunistica
I dadi e le barre conduttrici sono bloccati nel corpo isolante in modo imperdibile
Vano di ponticellamento per ripartizione del potenziale con ponticelli a vite standard
Il ponticello trasversale con supporto isolante permette di eseguire collegamenti trasversali, la vite del ponticello assume in questo caso la funzione di elemento conduttore