RSC 4-F/4
-
Morsetto di collegamento a bullone
3059171
Morsetto passante con connessione a bullone, sezione: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, larghezza 9 mm, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Passo | 9 mm |
| Numero collegamenti | 8 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 4 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 8 |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| 1. piano | |
| Collegamento | Bullone |
| Lunghezza del tratto da spelare | La lunghezza del tratto da spelare dipende dalle indicazioni del produttore del capocorda. |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Corrente nominale | 32 A |
| Corrente di carico massima | 32 A |
| Tensione nominale | 800 V |
| Connessione capocorda DIN 46234:1980-03 | |
| Attacco a norma | DIN 46234:1980-03 |
| Sezione | 0,1 mm² ... 6 mm² |
| Sezione AWG | 26 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Diametro occhiello | 4,3 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Diametro bullone | 4 mm |
| Filettatura | M4 |
| Coppia di serraggio | 1,2 ... 1,4 Nm |
| Attacco a norma | DIN 46237:1970-07 |
| Sezione | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione AWG | 26 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Diametro occhiello | 4,3 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Diametro bullone | 4 mm |
| Filettatura | M4 |
| Coppia di serraggio | 1,2 ... 1,4 Nm |
| Colore distintivo capocorda ad anello : rosso | 1 mm² |
| Colore distintivo capocorda ad anello : blu | 2,5 mm² |
| Larghezza | 53,8 mm |
| Altezza | 37 mm |
| Passo | 9 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | avvitamento diretto |
| Codice articolo | 3059171 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BE1515 |
| Codice prodotto | BE1515 |
| GTIN | 4046356534796 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 90.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 90.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FB 10-9 ISO - Ponticello fisso 3059650
-
TS-KK 3 - Piastra di separazione 2770215
-
SZK PH2 VDE - Cacciavite 1205163
-
AP RSC - Profilo di copertura 3058017
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Cacciavite 1205079
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 9:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0829127
-
ZB 9 CUS - Nastro Zack 0829128
-
ZBF 9:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0829129
-
ZBF 9 CUS - Striscia Zack piatto 0829130
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
I vantaggi
Vasta superficie di siglatura trasparente esterna e al centro
Montaggio su guide a norma o direttamente nei quadri elettrici
Connessione a vite compatta di capocorda ad anello e a forcella
La copertura profilata innestabile direttamente sui morsetti serve per la protezione antinfortunistica
I dadi e le barre conduttrici sono bloccati nel corpo isolante in modo imperdibile
Vano di ponticellamento per ripartizione del potenziale con ponticelli a vite standard
Il ponticello trasversale con supporto isolante permette di eseguire collegamenti trasversali, la vite del ponticello assume in questo caso la funzione di elemento conduttore
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen