EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
ID omologazione: TAE00004G1cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 175 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 175 A | |||
IECEx
ID omologazione: IECExSEV13.0003U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 187 A | 2,5 - 70 | ||
ATEX
ID omologazione: SEV13ATEX0132U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 187 A | 2,5 - 70 | ||