RBO 8-FE - Morsetto di collegamento a bullone
3213139

Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 192 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 70 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, avvitamento diretto, colore: nero/giallo

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio su guide a norma o direttamente nei quadri elettrici
Testato per le applicazioni ferroviarie