RBO 8-3L/N/FE
-
Morsetto di collegamento a bullone
3076280
Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 192 A, numero di connessioni: 10, numero poli: 5, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 70 mm2, 1. piano, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, avvitamento diretto, colore: grigio/blu/nero-giallo
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 5 |
| Passo | 29 mm |
| Numero collegamenti | 10 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 5 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 6,27 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 10 |
| Sezione nominale | 70 mm² |
| 1. piano | |
| Collegamento | Bullone |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Corrente nominale | 192 A |
| Corrente di carico massima | 192 A (con sezione del conduttore da 70 mm², la massima corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.) |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Sezione nominale | 70 mm² |
| Connessione capocorda DIN 46234:1980-03 | |
| Attacco a norma | DIN 46234:1980-03 |
| Sezione | 2,5 mm² ... 70 mm² |
| Sezione AWG | (convertito secondo IEC) |
| Diametro occhiello | 8,4 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Diametro bullone | 8 mm |
| Filettatura | M8 |
| Coppia di serraggio | 6 ... 12 Nm |
| Attacco a norma | DIN 46235:1983-07 |
| Sezione | 16 mm² ... 70 mm² |
| Sezione AWG | (convertito secondo IEC) |
| Diametro occhiello | 8,4 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Diametro bullone | 8 mm |
| Filettatura | M8 |
| Coppia di serraggio | 6 ... 12 Nm |
| Attacco a norma | DIN 46237:1970-07 |
| Sezione | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione AWG | (convertito secondo IEC) |
| Diametro occhiello | 8,4 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Diametro bullone | 8 mm |
| Filettatura | M8 |
| Coppia di serraggio | 6 ... 12 Nm |
| Colore distintivo capocorda ad anello : blu | 2,5 mm² |
| Colore distintivo capocorda ad anello : giallo | 6 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 145 mm |
| Altezza | 136 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 67 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 74,5 mm |
| Passo | 29 mm |
| Colore | multicolore (RAL -) |
| grigio (RAL 7042) | |
| blu (RAL 5015) | |
| nero (RAL 9005) | |
| giallo (RAL 1018) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| avvitamento diretto |
| Codice articolo | 3076280 |
| Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 2 Pezzi |
| Codice vendita | BE4412 |
| Codice prodotto | BE4412 |
| GTIN | 4046356653527 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 793.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 793 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 6.722 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
RBO 8-VS 3 - Barra di collegamento 3213182
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etichetta 0801353
-
HC-RBO 8 - Copertura 3247967
-
HC-RBO 8 BU - Copertura 3247969
-
HC-RBO 8-FE - Copertura 3247968
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809997
-
ZBF10 CUS - Striscia Zack piatto 0825031
-
UC-TMF 10 - Segnamorsetti 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Segnamorsetti 0824662
-
UCT-TMF 10 - Segnamorsetti 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Segnamorsetti 0829679
-
SHN 13 - Utensile 1209923
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
I vantaggi
Montaggio su guide a norma o direttamente nei quadri elettrici
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen