RBO 8-3L - Morsetto di collegamento a bullone
3076206

Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 192 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 3, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 70 mm2, 1. piano, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, avvitamento diretto, colore: grigio

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili