RBO 5-T-B-HEX - Morsetto sezionatore per conv. misura
3076714

Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 50 A, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La squadretta sezionatrice è fissata mediante una vite con intaglio esagonale