RBO 5-T - Morsetto sezionatore per conv. misura
3058114

Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Viti di collegamento con presa di prova da 4 mm