CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 540 A | 4 - 1000 |
UL Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
C | ||||
600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
E | ||||
1000 V | 540 A | 4 - 1000 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
ID omologazione: TAE00004G1EAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECExSEV13.0003UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 520 A | 25 - 300 |
ATEX
ID omologazione: SEV13ATEX0132UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 520 A | 25 - 300 |