RBO 16-FE - Morsetto di collegamento a bullone
3244631

Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 520 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 300 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero/giallo

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Testato per le applicazioni ferroviarie