RBO 16-3L/FE-HC
-
Morsetto di collegamento a bullone
3076154
Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1500 V, corrente nominale: 520 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 300 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, avvitamento diretto, colore: grigio/nero-giallo
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 4 |
| Passo | 54,8 mm |
| Numero collegamenti | 8 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 4 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Numero di connessioni per ogni piano | 8 |
| Sezione nominale | 300 mm² |
| Collegamento | Bullone |
| Lunghezza del tratto da spelare | La lunghezza del tratto da spelare dipende dalle indicazioni del produttore del capocorda. |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione nominale | 300 mm² |
| Corrente nominale | 520 A |
| Corrente di carico massima | 520 A (con sezione del conduttore di 300 mm²) |
| Tensione nominale | 1500 V |
| Connessione capocorda DIN 46234:1980-03 | |
| Attacco a norma | DIN 46234:1980-03 |
| Sezione | 25 mm² ... 240 mm² |
| Sezione AWG | 4 ... 500 kcmil (convertito secondo IEC) |
| Diametro occhiello | 17 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Diametro bullone | 16 mm |
| Filettatura | M16 |
| Coppia di serraggio | 25 ... 35 Nm |
| Attacco a norma | DIN 46235:1983-07 |
| Sezione | 50 mm² ... 300 mm² |
| Sezione AWG | 0 ... 500 kcmil (convertito secondo IEC) |
| Diametro occhiello | 17 mm |
| Larghezza | 48 mm |
| Diametro bullone | 16 mm |
| Filettatura | M16 |
| Coppia di serraggio | 25 ... 35 Nm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 219,2 mm |
| Passo | 54,8 mm |
| Colore | grigio/nero-giallo |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| avvitamento diretto |
| Codice articolo | 3076154 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BE4412 |
| Codice prodotto | BE4412 |
| GTIN | 4046356653398 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’609.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’609.9 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | CN |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
HC-RBO 16 - Copertura 3247996
-
RBO 16-VS 2 - Barra di collegamento 3244685
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etichetta 0801353
-
KLM 3-L - Portacartellini per morsettiere 0814788
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Targhetta di segnalazione 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809997
-
ZBF10 CUS - Striscia Zack piatto 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810025
-
UC-TMF 10 - Segnamorsetti 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Segnamorsetti 0824662
-
UCT-TMF 10 - Segnamorsetti 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Segnamorsetti 0829679
-
PS-MT - Connettore di prova 0311647
-
PS-IH WH - Cappuccio isolante 0311566
-
PS-IH RD - Cappuccio isolante 0311579
-
PS-IH BU - Cappuccio isolante 0311582
-
PS-IH YE - Cappuccio isolante 0311595
-
PS-IH GN - Cappuccio isolante 0311605
-
PS-IH GY - Cappuccio isolante 0311621
-
PS-IH BK - Cappuccio isolante 0311634
-
PS-IH VT - Cappuccio isolante 0311618
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen