RBO 12-FE-HC - Morsetto di collegamento a bullone
3247988

Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1500 V, corrente nominale: 415 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 240 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, avvitamento diretto, colore: nero/giallo

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Testato per le applicazioni ferroviarie